Bei der FC-Bus-Schnittstelle handelt es sich um eine RJ-12-Modularbuchse mit 6 Positionen für den Anschluss an das Mobile Access Portal (MAP). Die FC-Bus-Schnittstelle ist intern mit der FC-Bus-Klemmleiste verbunden, sodass sie nur ein Kommunikationsprotokoll gemeinsam nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter Kommunikationsbus und Klemmleisten für die Spannungsversorgung, Funktionen, Nennwerte, Anforderungen und Kabel. Die Klemmenbelegung der FC-Bus-Schnittstelle ist in Abbildung 1 dargestellt.
Abbildung 1. Klemmenbelegung der FC-Bus- oder SA-Bus-Schnittstelle

| Ziffer | Signal |
|---|---|
| 1 | FC-Bus oder SA-Bus (+) |
| 2 | FC-Bus oder SA-Bus (-) |
| 3 | Masse für Bus und Spannungsversorgung |
| 4 | Spannungsversorgung (15 V DC) |
| 5 | Masse für Bus und Spannungsversorgung |
| 6 | Spannungsversorgung (15 V DC) |