Anschließen an den FC-Bus - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 10.1

Installationsanleitung für die SNC

Product
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-11-13
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Zu den unterstützten Integrationen gehören BACnet MS/TP, N2 Bus und Modbus. Zum Anschließen von Geräten an den FC-Bus gehen Sie wie folgt vor:

Prozedur

  1. Schließen Sie das 3-adrige Buskabel an die blaue abnehmbare 4-polige Klemmleiste FC BUS an (siehe Abbildung 1).
    Abbildung 1. FC-Bus-Klemmleiste mit Verdrahtung

  2. Stellen Sie den Schalter FC EOL in die gewünschte Position. Siehe Hinweis in Einstellen des EOL-Schalters.
  3. Fahren Sie mit Anschließen der Spannungsversorgung fort.