Überlegungen zum Montagestandort - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 10.1

Installationsanleitung für die SNC

Product
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-11-13
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Befolgen Sie bei der Montage einer SNC die folgenden Richtlinien:

  • Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche die SNC und ggf. vom Benutzer bereitgestellte Gehäuse tragen kann.

  • Montieren Sie die SNC in der richtigen Ausrichtung (vorzugsweise horizontal; vertikal ist akzeptabel).

  • Montieren Sie die SNC möglichst in Wandmontage an einer ebenen Oberfläche.

  • Montieren Sie die SNC in Bereichen, die frei von ätzenden Dämpfen sind und beachten Sie die Umweltbedingungen, die im Abschnitt Technische Daten der SNC aufgeführt sind.

  • Montieren Sie die SNC nicht an Oberflächen, die Vibrationen ausgesetzt sind, wie z. B. Kanalsystemen, oder in Bereichen mit elektromagnetischen Emissionen anderer Geräte oder Kabel, die die SNC-Kommunikation stören könnten.

  • Lassen Sie ausreichend Platz für Kabelverläufe und für Anschlüsse.

  • Montieren Sie die Spannungsversorgung über der SNC, um für eine ausreichende Wärmeabfuhr zu sorgen und sicherzustellen, dass sie sich möglichst nahe am Kanal der Spannungsversorgungskabel befindet.

  • Installieren Sie die SNC nicht in einem luftdichten Gehäuse. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung im Gehäuse, um sicherzustellen, dass die Temperatur im Gehäuse 50 °C nicht übersteigt.

  • Montieren Sie die SNC so, dass die Gehäusewand oder der Transformator kein Hindernis für die Belüftung des SNC-Gehäuses darstellt.