Hutschienenmontage der SNC - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 10.1

Installationsanleitung für die SNC

Product
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-11-13
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Verfahren Sie wie folgt, um die SNC auf der Hutschiene zu montieren:

Prozedur

  1. Befestigen Sie eine Hutschiene mit 20,3 cm (8 Zoll) an der gewünschten Stelle.
  2. Erweitern Sie an der SNC die beiden unteren Montageclips.
  3. Hängen Sie die SNC mit den Haken an der Rückseite auf die Hutschiene.
  4. Drücken Sie die Clips wieder hinein, um das Gerät an der Hutschiene zu befestigen.