Benötigte Materialien und Spezialwerkzeuge - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - Network Engine - 10.1

Installationsanleitung für die SNC

Brand
Metasys
Product name
Network Engine
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-01892
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-11-13
Language
Deutsch
Für die Montage der SNC können Sie entweder Befestigungselemente oder die Hutschiene verwenden.
  • Befestigungselemente: drei Befestigungselemente für die Montagefläche:
    • #8-Schrauben, Nordamerika
    • M4-Schrauben, Europa
  • Hutschiene: 20,3 cm (8 Zoll) Hutschiene; nur für die Hutschienenmontage.