| Kategorie |
Maximalgrenzen und Regeln 1 |
|---|---|
| Allgemein |
Sterntopologie mit Netzwerk-Switchen |
| Länge und Typ der Leitungen |
2000 m für Kunststoff- oder Glasfaser mit externem Adapter |
|
1000 BaseT: 100 m, CAT5E-Kabel 100 BaseT: 100 m, CAT5-Kabel 10 BaseT: 100 m, CAT5-Kabel |
|
| Terminierung |
Für 1000/100/10 BaseT sind keine Leitungsabschlüsse erforderlich. |
|
Kategorie |
Maximalgrenzen und Regeln |
|---|---|
|
Allgemein |
Ein FC-Bus mit bis zu 50 MS/TP-Geräten für SNC25150-0 und SNC16120-0 und bis zu 4 MS/TP-Geräten für SNC25150-04 und SNC16120-04. Anmerkung: Eine FC-Schnittstelle an einer SNC kann nur mit einem Bussegment eines FC-Busses verbunden werden.
Es ist lediglich eine Daisy-Chain-Topologie zulässig (keine Stern- oder T-Topologie). |
|
Anzahl der Geräte |
Ein FC-Bus unterstützt für SNC25150-0 oder SNC16120-0 bis zu 50 MS/TP-Regler in einem einzelnen FC-Bussegment. |
|
Ein FC-Bus unterstützt für SNC25150-04 oder SNC16120-04 bis zu 4 MS/TP-Regler in einem einzelnen FC-Bussegment. |
|
|
Kabellänge für den FC-Bus |
Für den FC-Bus sind bis zu 1520 m eines 3-adrigen, verdrillten und abgeschirmten Kabels mit 0,6 mm (22 AWG) zulässig. |
|
Bei Verwendung von Glasfaserverbindungen: 2010 m zwischen zwei Glasfasermodems. |
|
|
Kabel |
Es wird ein gelitztes 3-adriges verdrilltes und abgeschirmtes Kabel mit 0,6 mm (22 AWG) empfohlen. Ein 4-adriges (zwei verdrillte Adernpaare), abgeschirmtes Kabel mit 0,6 mm (22 AWG) ist akzeptabel. Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass die + und - Busleitungen ein verdrilltes Adernpaar sind. Bei Anwendungen mit einem 4-adrigen (zwei verdrillten Adernpaaren) muss der ungenutzte Leiter getrennt und isoliert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation
MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034)
.
|
|
EOL-Terminierung des FC-Busses |
Der EOL-Schalter muss an den beiden Geräten, die sich an beiden Enden des jeweiligen Bussegments eines FC-Busses befinden, in die Stellung EIN (ON) gebracht werden (oder es muss ein EOL-Abschluss installiert werden). Die EOL-Schalter müssen für alle anderen Geräte des Bussegments in einem FC-Bus in die Stellung AUS (OFF) gebracht werden (oder die EOL-Terminierung muss deaktiviert werden). |
|
Kategorie |
Maximalgrenzen und Regeln |
|---|---|
|
Allgemein |
Ein N2-Bus wird unterstützt. |
|
Nur in Reihe geschaltete Geräte (Daisy-Chained) (mit einer maximalen Leitungslänge von 3 m zu einem anderen Gerät). |
|
|
Anzahl der unterstützten N2-Geräte |
Es werden bis zu 50 N2-Geräte am N2-Bus für SNC25150-0 und SNC16120-0 unterstützt. |
| Es werden bis zu 4 N2-Geräte am N2-Bus für SNC25150-04 und SNC16120-04 unterstützt. | |
|
Länge und Typ der Kabel |
1.500 m verdrilltes Kabel. |
|
2.000 m zwischen zwei Glasfasermodems. |
|
|
Kabeltyp |
Es wird ein 3-adriges Kabel mit flexiblen oder starren Adern mit 1,0 mm (18 AWG) empfohlen. Ein größeres 3-adriges oder 4-adriges (zwei verdrillte Adernpaare) Kabel mit flexiblen oder starren Adern mit 0,5 mm (24 AWG) ist akzeptabel. Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass die + und - Busleitungen ein verdrilltes Adernpaar sind. Bei Anwendungen mit einem 4-adrigen (zwei verdrillten Adernpaaren) muss der ungenutzte Leiter getrennt und isoliert werden.
|
|
Bus-Terminierung |
N2-Geräte sind selbstterminierend und haben keine EOL-Einstellung. |
|
Kategorie |
Maximalgrenzen und Regeln |
|---|---|
|
Allgemein |
Jeder Bus-Supervisor unterstützt einen SA-Bus. |
| Anzahl der SA-Geräte |
SA-Bus-Anwendungen sind auf eine Strombelastung von 240 mA begrenzt. Es wird empfohlen, bei der Konfigurierung eines SA-Busses die gesamte verfügbare Leistungsaufnahme auf 100 mA oder weniger zu begrenzen. Diese Leistung ermöglicht es, für die Inbetriebnahme, Anpassung und Überwachung ein MAP-Gateway an den Bus anzuschließen. Anmerkung: Sehen Sie hierzu die technischen Daten der Sensoren ein, die Sie verwenden, da diese die Anzahl der Geräte am SA-Bus beschränken.
|
| Kabellänge für den SA-Bus |
365 m max. Buslänge. |
|
152 m max. Länge zwischen einem NS-Netzwerksensor und dem Bus-Supervisor SNC, der den Sensor mit Betriebsspannung versorgt. Verwendet wird ein Buskabels, das an die Schraubklemmen für den SA-Bus angeschlossen ist. |
|
|
30 m max. Länge für Netzwerksensoren unter Verwendung von Buskabeln, die an die 6-polige Modularbuchse (6-polige SA-Bus-Port) angeschlossen sind. |
|
|
366 m max. Buslänge. |
|
|
Empfohlener Buskabeltyp |
Anschlüsse an die Schraubklemmen: Gelitztes, 4-adriges (2 verdrillte Adernpaare) und abgeschirmtes Kabel mit 0,6 mm (22 AWG) für Schraubklemmen. Anschlüsse an die Modularbuchsen: 6-poligre Modularstecker mit einem 6-adrigen (3 verdrillte Adernpaare) Kabel mit 24 oder 26 AWG. |
|
EOL-Terminierung des SA-Busses |
Jeder SA-Bus-Supervisor ist mit einer integrierten EOL-Terminierung ausgestattet (immer eingeschaltet), die normalerweise eine ausreichende Terminierung eines SA-Busses bietet. Bei langen SA-Bussen oder anhaltenden Kommunikationsproblemen auf einem SA-Bus ist zusätzlich zur integrierten EOL-Terminierung im SA-Bus-Supervisor u. U. eine EOL-Terminierung für das letzte Gerät des SA-Busses erforderlich. Alle Modelle der SNC sind funktional ein SA-Bus-Supervisor. |
|
Kabeltyp |
Max. Segmentlänge ausschließlich mit FTT10-Geräten 2 |
Max. Segmentlänge mit FTT10- und/oder LPT10/11-Geräten |
|---|---|---|
|
Kabel Belden 85102 |
2.700 m |
2.200 m |
|
Kabel Belden 8471 |
2.700 m |
2.200 m |
|
Level IV, 22 AWG |
1.400 m |
1.150 m |
|
JY (St.) Y 2 x 2 x 0,8 |
900 m |
750 m |
|
Kabeltyp |
Max. Abstand zwischen den Knoten |
Max. Segmentlänge mit FTT10- und/oder LPT10/11-Geräten |
|---|---|---|
|
Kabel Belden 85102 |
500 m |
500 m |
|
Kabel Belden 8471 |
500 m |
500 m |
|
Level IV, 22 AWG |
400 m |
500 m |
|
JY (St.) Y 2 x 2 x 0,8 |
320 m |
500 m |
|
Gerätetyp |
Maximal zulässig |
|---|---|
|
Nur FTT10-Knoten |
Unterstützt einen LonWorks kompatiblen Netzwerkbus mit bis zu 64 LonWorks kompatible Geräten (max.) für SNC25150-0 oder SNC16120-0. |
|
Unterstützt einen LonWorks kompatiblen Netzwerkbus mit bis zu 4 LonWorks kompatible Geräten (max.) für SNC25150-04 und SNC16120-04. |
|
|
Gemischte FTT10- und LPT-10/11-Knoten 3 |
([FTT10 x 2] + LPT10) < 32 |
|
PLR-Repeater (Physical Layer Repeater) |
Max. 1 pro Segment |
|
Abschlüsse 4 |
|
|
Bus-Topologie |
2 EOL-Abschlusswiderstände erforderlich (NU-EOL202-0) |
|
Freie Topologie |
1 Abschlusswiderstand ist in der freien Topologie erforderlich (NU-EOL203-0) |
| Kategorie | Maximalgrenzen und Regeln |
|---|---|
|
Allgemein |
Einen direkten Modbus-RTU-Anschluss an die FC-Bus-Schnittstelle der SNC. Einen Modbus-RTU-Anschluss mit USB-zu-RS-232-Adapter. |
| Anzahl der Geräte |
Bis zu 50 Modbus-Geräte (RS-485) Ein Gerät mit USB-zu-RS-232-Adapter. |
|
Kabellänge |
Die RS-485-Kabellänge kann bis zu 1.520 m betragen. Die RS-232-Kabellänge kann bis zu 15 m betragen. |
|
Kabeltyp |
RS-485: Ein gelitztes, 3-adriges verdrilltes und abgeschirmtes Kabel mit 0,6 mm (22 AWG) ist akzeptabel. Eine standardmäßige, für N2-Bus- oder FC-Bus-Anwendungen qualifizierte Verdrahtung ist akzeptabel. Ein gelitztes, 4-adriges (zwei verdrillte Adernpaare), abgeschirmtes Kabel mit 0,6 mm (22 AWG) ist akzeptabel. RS-232: verdrilltes Kabel, 3-9 Leiter, für die serielle Datenübertragung, 20-24 AWG. |
|
Terminierung |
RS-485: Die EOL-Terminierung muss an den beiden Geräten, die sich an beiden Enden des jeweiligen Bussegments eines RS-485-Busses befinden, in die Stellung EIN (ON) gebracht werden (oder es muss ein EOL-Abschluss installiert werden). Die EOL-Schalter müssen für alle anderen Geräte des Bussegments eines RS-485-Busses in die Stellung AUS (OFF) gebracht werden (oder die EOL-Terminierung muss deaktiviert werden). RS-232: Keine Terminierung |
|
Kategorie |
Regeln |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Allgemein |
Es muss ein an RS-485 angeschlossener Pegelwandler, ein an das Netzwerk angeschlossener Pegelwandler oder ein zugelassener USB-zu-M-Bus-Wandler verwendet werden. Keine Beschränkung in Bezug auf die Topologie, es wird jedoch die Bus-Topologie empfohlen. |
|||
|
Anzahl der Geräte |
Je nach Adapter, die logische Höchstanzahl beträgt 50 Geräte für den Pegelwandler oder den an das Netzwerk angeschlossenen Pegelwandler. Der USB-zu-M-Bus-Adapter unterstützt lediglich 10 Lasten. |
|||
|
Länge und Typ der Leitungen |
Die Kabellängen hängen von dem Kabelwiderstand, der Kapazität, der Anzahl der Geräte, der Position der Geräte und der konfigurierten Kommunikationsgeschwindigkeit ab. Beispielszenarien für die Berechnung: |
|||
|
Maximale Anzahl der M-Bus-Lasten |
Maximaler Abstand zwischen Wandler und Geräten |
Maximaler Abstand für den gesamten Bus |
||
|
Länge und Typ der Leitungen |
38.400 |
64 |
350 m |
1.000 m (2 mm x 0,8 mm [20 AWG], abgeschirmt, Widerstand < 30 Ohm) |
|
Länge und Typ der Leitungen |
9600 |
64 |
350 m |
4.000 m (2 mm x 0,8 mm [20 AWG], abgeschirmt, Widerstand < 30 Ohm) |
|
250 |
350 m |
1.000 m (2 mm x 0,8 mm [20 AWG], abgeschirmt, Widerstand < 30 Ohm) |
||
|
Länge und Typ der Leitungen |
2400 |
64 |
3.000 m |
5.000 m (2 mm x 1,0 mm [18 AWG], Abschirmung empfohlen, Widerstand < 90 Ohm) |
|
64 |
1.000 m |
4.000 m (2 mm x 1,0 mm [18 AWG], abgeschirmt, Widerstand < 90 Ohm) |
||
|
250 |
350 m |
4.000 m (2 mm x 0,8 mm [20 AWG], abgeschirmt, Widerstand < 30 Ohm) |
||
|
250 |
350 m |
4.000 m (2 mm x 0,8 mm [20 AWG], abgeschirmt, Widerstand < 30 Ohm) |
||
|
Kabel |
Verdrilltes Doppelkabel Abschirmung ist optional. |
|||
|
Terminierung |
Keine Terminierung |
|||
| Kategorie | Maximumgrenzen und Regeln |
|---|---|
|
Allgemein |
Auswahl:
|
|
Anzahl der Geräte |
1 RS-485-Pegelwandler 5 Netzwerk-Pegelwandler 1 USB-zu-M-Bus-Adapter |
|
Länge und Typ der Leitungen |
RS-485-Pegelwandler: maximal 1.500 m Netzwerk-Pegelwandler: maximale Länge 2.000 m für Kunststoff/Glasfaser mit externem Adapter USB-zu-M-Bus-Adapter: maximale Länge 500 m |
|
Für Netzwerk-Pegelwandler: 100/10 BaseT: 100 m, CAT5-Kabel |
|
|
Terminierung |
Keine Terminierung |
|
Kategorie |
Maximumgrenzen und Regeln |
|---|---|
|
Allgemein |
Keine Beschränkungen in Bezug auf die Topologie |
|
Anzahl der Geräte |
Je nach Topologie und Kabeltyp |
|
Länge und Typ der Leitungen |
Twisted-Pair-Kabel empfohlen. Die Länge hängt von dem Kabelwiderstand, der Kapazität, der Anzahl der Geräte, der Position der Geräte und der konfigurierten Kommunikationsgeschwindigkeit ab. |
|
Kabeltyp |
Kupfer, Volldraht oder Litzen mit Außenmantel, ein oder zwei verdrillte Adernpaare; 0,8 bis 1,0 mm (20 bis 18 AWG) Es ist eine Abschirmung erforderlich, die den gesamten Durchmesser umfassen muss. Erdungsdraht: Durchmesser mindestens 0,5 mm (26 AWG) |
|
Terminierung |
Keine Terminierung |
|
Qualitätsmanagementsystem des Herstellers |
Mindestens ISO 9002 |