Richtlinien zur Verdrahtung der Ein- und Ausgänge - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - Network Engine - 10.1

Installationsanleitung für die SNC

Brand
Metasys
Product name
Network Engine
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-01892
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-11-13
Language
Deutsch

lqv1559055388392.html#lqv1559055388392__table_5C7946B6D8654DC8BEAD48EA5E5C957C enthält Informationen und Richtlinien zu den Funktionen, Nennwerten und Anforderungen für SNC-Eingangs- und Ausgangsklemmen sowie Verweise zu Richtlinien zur Bestimmung der richtigen Leitungsquerschnitte und Kabellängen.

Neben den Richtlinien zur Verdrahtung unter lqv1559055388392.html#lqv1559055388392__table_5C7946B6D8654DC8BEAD48EA5E5C957C müssen bei der Verdrahtung der Ein- und Ausgänge die folgenden Richtlinien beachtet werden:

  • Alle Niederspannungsleitungen und -kabel müssen von den Hochspannungsleitungen getrennt verlegt werden.

  • Stellen Sie sicher, dass die Kabel für alle Ein- und Ausgänge ungeachtet des Leitungsquerschnitts oder der Anzahl der Leiter aus isolierten und verdrillten Kupferdrähten bestehen.

  • Es wird empfohlen, für die Ein- und Ausgänge abgeschirmte Kabel zu verwenden; dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich.

  • Abgeschirmte Kabel werden insbesondere für Ein- und Ausgänge empfohlen, die hohen elektromagnetischen oder hochfrequenten Störungen ausgesetzt sind.