Kommunikationsbus und Klemmleisten für die Spannungsversorgung, Funktionen, Nennwerte, Anforderungen und Kabel - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - Network Engine - 10.1

Installationsanleitung für die SNC

Brand
Metasys
Product name
Network Engine
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-01892
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-11-13
Language
Deutsch
Tabelle 1. Kommunikationsbus und Klemmleisten für die Spannungsversorgung, Funktionen, Nennwerte, Anforderungen und Kabel
Klemmleiste / Anschluss Bezeichnung der Klemmen Funktion, Nennwerte/Anforderungen Empfohlener Kabeltyp
FC BUS

- (03)

+ (04)

FC-Bus-Kommunikation Es wird ein gelitztes, 3-adriges verdrilltes und abgeschirmtes Kabel mit 0,6 mm (22 AWG) empfohlen.
COM (02) Signalreferenz (Masse) für die Buskommunikation
SHLD (01) Isolierter Anschluss (optionaler Anschluss für die Abschirmung)
FC BUS

(Schnittstelle)

FC-Bus Modularer RJ-12-Steckverbinder mit 6 Positionen:
  • FC-Bus-Kommunikation
  • FC-Bus-Signalreferenzen und 15 V DC COM
  • 15 V DC Spannungsversorgung für die Inbetriebnahme von Wireless
  • Konverter oder ZFR1811 Wireless-Router
Einziehbares Kabel oder 3-adriges Kabel mit 24 AWG, CAT 3, < 30,5 m
SA BUS

- (03)

+ (04)

SA-Bus-Kommunikation Es wird ein gelitztes, 4-adriges verdrilltes und abgeschirmtes Kabel mit 0,6 mm (22 AWG) empfohlen.
Anmerkung: Bei den Leitern + und - handelt es sich um ein verdrilltes Adernpaar und COM und SA PWR bilden das zweite verdrillte Adernpaar.
COM (02) SA-Bus-Signalreferenz und 15 V DC-Bezugspotential
SA PWR (01) 15 V DC Spannungsversorgung für Geräte am SA-Bus (die maximale Gesamtstromaufnahme für den SA-Bus beträgt 240 mA).
SA BUS

(Schnittstelle)

  6 PIN modularer Steckverbinder:
  • SA-Bus-Kommunikation
  • SA-Bus-Signalreferenzen und 15 V DC-Bezugspotential
  • 15 V DC Spannungsversorgung für Geräte des SA-Busses und
  • den Wandler für die drahtlose Inbetriebnahme
3-adriges Kabel mit 24 AWG, CAT 3, < 30,5 m
24~ HOT 24 V AC Spannungsversorgung - HOT

Liefert 20-30 V AC (normal 24 V AC)

0,8 mm bis 1,5 mm (20 bis 16 AWG) 2-adrig
COM 24 V AC Spannungsversorgung COM (von allen anderen COM-Anschlüssen isoliert)
Anmerkung:
  • Weitere Informationen zur Bestimmung des Leitungsquerschnitts und der Kabellängen für nicht empfohlene Kabel finden Sie unter Tabelle 2.
  • Die Empfehlungen für die FC-Bus- und SA-Bus-Verdrahtung in dieser Tabelle gelten für die MS/TP-Bus-Kommunikation mit einer Baudrate von 38,4 kB. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).