Detaillierte Informationen zur Beschaltung der Ein- und Ausgänge mit den Reglern finden Sie in einer Reihe von Abschlussdiagrammen von Johnson Controls. Die entsprechenden Abschlussdiagramme sind den Abbildungen in diesem Abschnitt zu entnehmen.
Anmerkung: Wenn Sie eine NCE mit einer SNC ersetzen, müssen Sie einen externen Jumper für die Binärausgänge, die in einer NCE intern versorgt wurden, hinzufügen, da die SNC nicht über abnehmbare Jumper verfügt.
Typ des Feldgeräts | Typ des Ein-/Ausgangs | Abschlussdiagramme |
---|---|---|
Temperatursensor | UI |
|
Spannungseingang - externe Spannungsversorgung |
UI |
|
Spannungseingang - interne Spannungsversorgung | UI |
|
Spannungseingang (self-powered) | UI |
|
Stromeingang - externe Stromversorgung (isoliert) | UI |
|
Stromeingang - interne Stromversorgung (2-adrig) | UI |
|
Stromeingang - interne Stromversorgung (3-adrig) | UI |
|
Stromeingang - externe Stromversorgung (Regelkreis) | UI |
|
Rückmeldung von EPP-1000 | UI |
|
Potenzialfreier Kontakt (Binäreingang) | UI oder BI |
|
0–10 V DC Ausgang für Antrieb (externe Spannungsversorgung) | CO oder AO |
|
0–10 V DC Ausgang für Antrieb (interne Spannungsversorgung) | CO oder AO |
|
Stromausgang | AO |
|
Analogausgang (Strom) | AO |
|
24 V AC Triac-Ausgang (hoher Pegel, interne Spannungsversorgung, Triac) | BO oder CO |
|
24 V AC Triac-Ausgang (niedriger Pegel, externe Spannungsversorgung) | BO oder CO |
|
3-Punkt-Ansteuerung für den Antrieb (hoher Pegel, interne Spannungsversorgung, Triac) | BO |
|
3-Punkt-Ansteuerung für den Antrieb (niedriger Pegel, interne Spannungsversorgung, Triac) | BO |
|
Netzwerkstat mit Telefonbuchse (feste Adresse = 199) |
SA-Bus |
Anmerkung: Die untere Buchse (J2) an den Sensoren der Serien TE-700 und TE-6x00 kann nicht als Bus oder SAB-Verbindung verwendet werden.
|
Netzwerkstat mit adressierbaren Anschlüssen | SA-Bus |
|
Sensoren der Serie NS8000 | SA-Bus |
|
Netzwerkstat mit Klemmen (feste Adresse = 199) |
SA-Bus |
|