In der folgenden Tabelle sind die LEDs des Geräts beschrieben. Die Normalzustände sind fett dargestellt. Flackern hat eine hohe Blinkfrequenz, die schneller ist als 1 Sekunde. Blinken hat dagegen eine deutlich langsamere Blinkfrequenz als 1 Sekunde.
|
Bezeichnung der LED |
Farbe |
Zustand |
Beschreibung |
|---|---|---|---|
|
HEARTBEAT |
Mehrfarbig: blau oder violett |
Blinkt blau oder violett |
Blinkt 1-mal pro Sekunde (1 Hz) = Normaler Betriebszustand, alle überwachten Prozesse starten und das Gerät läuft |
|
Ein, blau |
Das Gerät wird mit 24 V AC versorgt, der Regler ist jedoch nicht betriebsbereit. |
||
|
Mittleres Flackern, violett und blau |
Blinkt 2-mal pro Sekunde (2 Hz) = SNC wird gestartet |
||
|
Schnelles Flackern, violett und blau |
Blinkt 5-mal pro Sekunde (5 Hz) = SNC wird heruntergefahren | ||
|
Aus |
Keine Spannung |
||
|
FAULT |
Rot |
Aus |
Keine Störungen und normaler Betrieb |
|
Ein |
Gerätestörung oder keine Anwendung geladen. Diagnose läuft oder es wurden Fehlerzustände erkannt. Zum Beispiel eine übermäßige Speicher- oder Flash-Nutzung oder eine hohe CPU/PWB-Temperatur. |
||
|
SA-BUS |
Grün |
Blinkt |
Blinkt 1-mal pro Sekunde (1 Hz) = Kommunikationsaktivität |
| Ein | Es wurden Geräte definiert, aber keines kommuniziert (nur die Automationsstation überträgt) | ||
|
FC BUS |
Grün |
Blinkt |
Blinkt 1-mal pro Sekunde (1 Hz) = Kommunikationsaktivität |
|
Aus |
Es findet keine Kommunikation statt oder es wurden keine Regler für diesen Bus konfiguriert. | ||
|
Ein |
Es wurden zwar Regler definiert, es findet jedoch keine Kommunikation statt (nur die Automationsstation sendet) | ||
|
ETH ACTIVITY |
Grün |
Flackert | Daten werden über die Ethernet-Verbindung übertragen |
|
Aus |
Keine Kommunikation | ||
| - | Aus | LED nicht verwendet | |
|
USB-1|2 |
Grün oder rot |
Blinkt |
Blinkt grün = blinkt 1-mal pro Sekunde (1 Hz), ein oder mehrere zugelassene Geräte sind verbunden und kommunizieren korrekt über USB-1|2 |
|
Ein |
Durchgehend rot = ein nicht zugelassenes Gerät ist an USB 1 und/oder USB 2 angeschlossen. In diesem Fall müssen Sie die Geräte nacheinander trennen, bis die LED grün blinkt oder nicht mehr leuchtet. Anmerkung: Mit der SNC funktionieren nur zugelassene USB-Adapter, die geprüft und qualifiziert wurden. Nicht qualifizierte Adapter funktionieren mit der SNC nicht.
|
||
|
Aus |
Kein USB-Gerät angeschlossen |
||
|
EOL |
Gelb |
Ein |
Leuchtet durchgehend = der Leitungsabschluss ist für den Feldbus aktiviert |
|
Aus |
Leuchtet nicht = der Leitungsabschluss ist deaktiviert |