ZFR Pro Wireless-System - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 12.0

Installationsanleitung für Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2024-06-12
Product status
Active

Das Wireless Feldbussystem der Serie ZFR Pro ermöglicht die drahtlose Kommunikation und bietet eine IP-Schnittstelle für alle BACnet MS/TP-Einzelraumregler der Serie FX-PCG und TEC3000. Nutzen Sie das BACnet-Protokoll über das 2,4-GHz-ISM-Band. Weitere Informationen finden Sie in ZFR1831 Pro Series Wireless Router Installation Guide (Part No. 24-10325-134).