Modbus - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 12.0

Installationsanleitung für Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2024-06-12
Product status
Active

Modbus ist eins der in der Industrie am häufigsten verwendeten Kommunikationsprotokolle. Es ist quelloffen und lizenzgebührenfrei und kann daher relativ leicht in einem Industrienetzwerk bereitgestellt werden. Modbus überträgt Rohbits oder Worte ohne viele Einschränkungen für die Anbieter. Metasys Automationsstationen unterstützen die Konnektivität mit Modbus RTU (RS-485, RS-232) und Modbus TCP/IP. Der OAS nutzt die Standardnetzwerkschnittstelle und unterstützt nur Modbus TCP/IP. Weitere Informationen finden Sie in Network Engine Commissioning for Modbus Vendor Integration Application Note (LIT-12013150).