M-Bus - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASHIST-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASMIN-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASPPA-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - Server - Open Application Server - 12.0

Installationsanleitung für Open Application Server (OAS)

Product name
Open Application Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2024-06-12
Product status
Active

M-Bus (Meter Bus) ist eine europäische Norm (EN 13757-3) für Wärme- und Stromzähler. Mit Wärmezählern wird die von einer Wärmeträgerflüssigkeit in einem Wärmtauscherkreislauf aufgenommene und abgegebene Wärme gemessen. Für eine M-Bus-Integration ist ein M-Bus-Pegelwandler erforderlich. Der Pegelwandler verbindet eine Automationsstation mit einem M-Bus-Netzwerk.