KNX - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 12.0

Installationsanleitung für Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2024-06-12
Product status
Active

Verwenden Sie den KNX-Bus zur Regelung von Beleuchtungs-, Jalousie- und Verschattungs-, Heiz- und Belegungssystemen. KNX (KONNEX) wurde auf der Grundlage der Protokolle EIB (Europäischer Installationsbus), BatiBUS und EHS (European Home System) entwickelt. Sie benötigen ein KNX-IP-Gateway, wenn Sie eine Automationsstation mit einem KNX-Netzwerk verbinden wollen.