Überprüfen des Computers auf eine unterstützte Version der SQL Server-Software - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 12.0

Installationsanleitung für Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2024-06-12
Product status
Active

Prüfen Sie wie folgt, ob auf dem Computer eine unterstützte Version der SQL Server-Software installiert ist:

  1. Öffnen Sie das Tool SQL Server Configuration Manager aus der Programmgruppe Microsoft SQL Server. Wenn diese Anwendung im Startmenü fehlt, führen Sie SQLServerManager13.msc (SQL 2016), SQLServerManager14.msc (SQL 2017) oder SQLServerManager15.msc (SQL 2019) aus, um sie manuell zu starten.
    Anmerkung: Wenn Sie keine Microsoft SQL Server-Version auf dem Computer sehen, fehlt diese notwendige Software. Gehen Sie zur Installation einer unterstützten Version der SQL Server-Software nach den Anweisungen in diesem Dokument vor.
  2. Wählen Sie im linken Fensterbereich SQL Server-Dienste. Doppelklicken Sie im rechten Fensterbereich auf den SQL Server-Instanznamen.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Erweitert und blättern Sie abwärts bis zur Zeile Version.
  4. Wenn die Version einer der aufgelisteten Nummern entspricht, wird Ihre SQL Server- oder SQL Server Express-Software unterstützt. Prüfen Sie, ob Ihre Version eine der folgenden Nummern oder höher aufweist:
    • 15.0.4188.2: SQL Server® 2019 with CU14 (64-bit)
    • 14.0.3421.10: SQL Server® 2017 with CU27 (64-bit)
    • 13.0.5888.11: SQL Server® 2016 with SP2 CU17 (64-bit)
    Anmerkung: Die hier aufgeführten SQL Server-Versionen sind die unterstützten Mindestversionen für diese Version.
  5. Wenn die Version keine der genannten Nummern aufweist, müssen Sie entweder das entsprechende Service Pack installieren oder ein Upgrade auf eine neuere Version der SQL Server- oder SQL Server Express-Software durchführen. Gehen Sie zur Installation einer unterstützten Version der SQL Server-Software nach den Anweisungen in SQL Server Install and Upgrade Installation Instructions (LIT-12012240) vor.