Der OAS erfordert eine Softwarelizenz für das Basisprodukt. Der OAS kann auf eine von zwei Arten lizenziert werden: mit Mindestumfang und mit Standardumfang. In der folgenden Tabelle sind die mit der jeweiligen Lizenz verfügbaren Features beschrieben.
| Funktionen | OAS Minimum | OAS Standard |
|---|---|---|
| Unterstützt die Metasys Bedienoberfläche | Ja | Ja |
| Unterstützt Automationsstationen | Nein | 2 |
| Kann Add-ons lizensieren Anmerkung:
Fault Detection (Fehlererkennung) und Fault Triage (Fehlerpriorisierung) werden von der Turnkey-Lösung nicht unterstützt.
|
Ja | Ja |
| Direktunterstützung für Feldgeräte | 200 | 200 |
| Unterstützt das Liegenschaftsportal | Ja | Ja |
Der Software Manager verwaltet die OAS-Softwarelizenzen auf einem Rechner. Informationen zum Aktivieren von Lizenzen finden Sie im Abschnitt Starting a license activation in Software Manager Help (LIT-12012389) .
- Lizenz für historische Daten
-
Für das Erfassen und das Anfordern von historischen Daten aus der Meldungsdatei des Systems wird die Lizenz Metasys Historical Data Add-On benötigt. Ohne Lizenz hat der Benutzer der Liegenschaft nur Zugriff auf die historischen Daten der letzten sieben Tage und auf Daten aus dem Speicher einer Automationsstation außerhalb dieser sieben Tage. Ältere Daten, die die Begrenzungen des Speichers der Automationsstation überschreiten, gehen unwiderruflich verloren. Nach Erwerb dieser Lizenz bleiben alle Daten auf dem OAS erhalten und sind für den Benutzer der Liegenschaft zeitlich unbegrenzt verfügbar.
Trenddaten und andere historische Daten sind sowohl in der Metasys Bedienoberfläche als auch im Liegenschaftsportal verfügbar.
- Lizenz für die Metasys Bedienoberfläche
-
Zur Aktivierung des Widgets Mögliche Probleme in diesem Bereich und der Funktion Geplante Berichte, einschließlich der Möglichkeit, Berichtsvorlagen zu speichern, benötigen Sie die Lizenzen Metasys Mögliche Probleme in diesem Bereich, Fault Detection (Fehlererkennung), Fault Triage (Fehlerpriorisierung) und Metasys Geplanter Bericht. Ohne Lizenz sind diese Funktionen in der Metasys Bedienoberfläche nicht verfügbar.
- Monitoring and Commanding API
-
Zur Aktivierung der Monitoring and Commanding API benötigen Sie die Lizenz Monitoring and Commanding API. Ohne Lizenz ist diese Funktion nicht verfügbar.
- Das Liegenschaftsportal
-
Ab Metasys Version 12.0 erfordert das Liegenschaftsportal eine Lizenz.