Einführung in den Open Application Server (OAS) - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 12.0

Installationsanleitung für Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2024-06-12
Product status
Active

Im Folgenden ist beschrieben, wie Sie Ihren Computer vorbereiten und die Metasys OAS-Software installieren. Der OAS (Open Application Server) ist eine Komponente des Metasys Systems, die die Funktionalität eines Metasys Servers und einer Automationsstation in einer Software verbindet und weitere optionale Add-On-Funktionen bietet.

Der OAS unterstützt als Liegenschaftsleiter bis zu zwei Automationsstationen, 200 Feldgeräte und 20.000 Objekte. Darüber hinaus bietet er Datenbank-Softwareoptionen zur Archivierung lizenzierter historischer Daten mithilfe der Datenbank Microsoft® SQL Server und sorgt für eine sichere Kommunikation mit einer Reihe von Automationsstationen, darunter Automationsstationen der Serien NAE, NIE, NCE, SNE und SNC.

Der OAS ist ab Metasys Version 10.1 verfügbar. Sie können einen OAS entweder als reine Softwarelösung erwerben, die sich auf einer virtuellen Maschine befindet, oder als kombinierte Turnkey-Lösung mit Hardware und Software. Der OAS unterstützt sowohl die Metasys Bedienoberfläche als auch das Liegenschaftsportal.