Festlegen der Energieoptionen für die OAS -Netzwerkkarte - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 12.0

Installationsanleitung für Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2024-06-12
Product status
Active

Prozedur

  1. Wählen Sie in der Systemsteuerung System und Sicherheit, System und klicken Sie dann im linken Fensterbereich auf Geräte-Manager. Wenn das Fenster Benutzerkontensteuerung angezeigt wird, klicken Sie auf Weiter oder Ja. Das Fenster Geräte-Manager wird angezeigt.
  2. Erweitern Sie das Element Netzwerkadapter.
  3. Deaktivieren Sie Netzwerkschnittstellenkarten, die nicht verwendet werden sollen. Installieren und aktivieren Sie sie, falls Sie sie benötigen.
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Netzwerkkarte und klicken Sie dann auf Gerät deaktivieren.
  5. Zum Deaktivieren der Energieverwaltung klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Netzwerkkarte und klicken Sie dann auf Eigenschaften.
  6. Klicken Sie auf die Registerkarte Energieverwaltung. Deaktivieren Sie die Option Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen.
  7. Klicken Sie auf OK.
    Anmerkung: Wenn mehrere Netzwerkadapter aufgeführt werden, wiederholen Sie die Schritte 4-6 für jeden Adapter.
  8. Schließen Sie alle Fenster.