Festlegen der Energieoptionen für den OAS - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 12.0

Installationsanleitung für Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2024-06-12
Product status
Active

Prozedur

  1. Wählen Sie in der Systemsteuerung Hardware oder Hardware und Sound und dann Energieoptionen. Das Dialogfeld Energieoptionen wird angezeigt.
  2. Wählen Sie im linken Fensterbereich Energiesparplan erstellen. Wenn das Fenster Benutzerkontensteuerung angezeigt wird, klicken Sie auf Zulassen.
  3. Wählen Sie den Plan Hohe Leistung. Klicken Sie auf Weiter.
  4. Wählen Sie die Anzahl der Minuten aus, nach denen das Display ausgeschaltet werden soll, oder behalten Sie den Standardwert von 15 Minuten. Wenn die Option Energiesparmodus nach: vorhanden ist, wählen Sie Nie. Klicken Sie auf Erzeugen.
  5. Klicken Sie für den benutzerdefinierten Plan, den Sie gerade angelegt haben, auf die Option Energiesparplaneinstellungen ändern und wählen Sie Erweiterte Energieeinstellungen ändern. Das Dialogfeld Energieoptionen wird angezeigt.
  6. Erweitern Sie die Option Festplatte und geben Sie unter der Einstellung Festplatte ausschalten nach den Wert 0 in das Dialogfeld ein oder klicken Sie auf den Abwärtspfeil, bis Nie angezeigt wird.
  7. Erweitern Sie unter der Einstellung Ruhezustand nach die Option Energie sparen und wählen Sie Nie. Einige Computer weisen diese Einstellung u. U. nicht auf.
    Anmerkung: Wenn Sie den OAS auf einem Laptop installieren, werden u. U. mehrere Dropdown-Auswahlfelder für die Stromversorgung des Computers über das Netzteil oder den Akku angezeigt. Wählen Sie in beiden Feldern Nie.
  8. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Energieoptionen zu schließen. Schließen Sie alle Fenster.
  9. Gehen Sie in der Systemsteuerung zu System und Sicherheit > System und wählen Sie dann Erweiterte Systemeinstellungen. Wenn Sie aufgefordert werden, zuzustimmen, klicken Sie auf Weiter oder Ja. Das Fenster Systemeigenschaften wird angezeigt.
  10. Klicken Sie auf der Registerkarte Erweitert unter Starten und Wiederherstellen auf Einstellungen. Das Fenster Starten und Wiederherstellen wird angezeigt.
    Anmerkung: Wenn Starten und Wiederherstellen nicht erscheint, fahren Sie mit Schritt 12 fort.
  11. Wählen Sie unter Systemfehler die Option Automatisch Neustart durchführen.
  12. Klicken Sie auf OK.
  13. Schließen Sie das Fenster Systemeigenschaften.