Deinstallieren der OAS-Software - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 12.0

Installationsanleitung für Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2024-06-12
Product status
Active
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass während der Deinstallation eine Kommunikation zwischen der OAS-Software und den SQL Server-Datenbanken möglich ist.
  1. Öffnen Sie die Systemsteuerung von Windows.
  2. Wählen Sie Programm deinstallieren/Programme und Features.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Metasys Open Application Server und wählen Sie Deinstallieren/Ändern. Das Fenster Open Application Server Setup wird angezeigt.
  4. Wenn Sie die Datenbank während der Deinstallation erhalten möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Datenbanken entfernen.
  5. Klicken Sie auf Deinstallieren.
  6. Klicken Sie auf Abschließen.