Beantragung von Zertifikaten bei einer externen Zertifizierungsstelle - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 12.0

Installationsanleitung für Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2024-06-12
Product status
Active

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie können die Zertifikate bei einem Drittanbieter anfordern. Dazu müssen Sie auf die Website des Drittanbieters zugreifen, um Zertifikate herunterzuladen, zu importieren und zu erneuern. Der Drittanbieter stellt eine PKCS#12-(.p12)-Datei (Personal Information Exchange) mit einem privaten Schlüssel und einem Passwort zur Verfügung.
Anmerkung: Nur mit dem Dateiformat PKCS #12 kann ein Zertifikat und dessen privater Schlüssel exportiert werden.
Weitere Informationen und Anweisungen zur Zertifikatsverwaltung finden Sie in den entsprechenden Abschnitten unter Anhang: Zertifikatverwaltung und Sicherheit.

Um ein Zertifikat einer Fremdfirma in den Metasys Server zu importieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Prozedur

  1. Kopieren Sie die .p12-Datei auf den Server.
  2. Doppelklicken Sie auf die .p12-Datei auf dem Server, um das Fenster des Zertifikatsimport-Assistenten zu öffnen.
  3. Wählen Sie im Feld Speicherort die Option Aktueller Benutzer und klicken Sie auf Weiter.
  4. Das Dialogfeld Benutzerkontensteuerung wird angezeigt. Wählen Sie Nein.
  5. Auf dem nächsten Bildschirm werden Sie aufgefordert, die Datei anzugeben, die Sie importieren möchten. Verwenden Sie die Schaltfläche Durchsuchen, um die .p12-Datei zu finden. Klicken Sie auf Weiter.
  6. Geben Sie das Passwort für den privaten Schlüssel in das Passwortfeld ein. Wählen Sie im Bereich Importoptionen die Option Alle erweiterten Eigenschaften mit einbeziehen.
  7. Wählen Sie als Speicherort für das Zertifikat die Option Zertifikatspeicher automatisch auswählen (auf dem Zertifikattyp basierend). Klicken Sie auf Weiter.
  8. Klicken Sie auf Fertig stellen, um den Zertifikatimport abzuschließen.