Nennwerte und Anforderungen der Klemmleisten für Kommunikationsbus und Versorgungsspannung - Metasys - M4-CGM04060 - M4-CGM09090 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Installationsanleitung für M4-CGM (General Purpose Application Controller)

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
Revision date
2021-06-15
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698
Tabelle 1. Funktionen, Nennwerte, Anforderungen und Kabelrichtlinien der Klemmleisten für Kommunikationsbus und Versorgungsspannung
Klemmleiste / Anschluss Bezeichnung der Klemmen Funktion, Nennwerte/Anforderungen Empfohlener Kabeltyp

FC BUS

+

-

FC-Bus-Kommunikation

Es wird ein gelitztes, 3-adriges verdrilltes und abgeschirmtes Kabel mit 0,6 mm (22 AWG) empfohlen.

COM

Signalreferenz (Bezugspotenzial) für die Buskommunikation

SHD

Isolierte Klemme

FC BUS (Schnittstelle)

FC-Bus

6-poliger modularer RJ-12-Steckverbinder

  • FC-Bus-Kommunikation
  • FC-Bus-Signalreferenz und 15 V DC-Bezugspotential
  • 15 V DC, 180 mA, Spannungsversorgung für MAP-Gateway oder Wireless-Router ZFR (oder ZFR Pro)

3-adriges Kabel mit 24 AWG, CAT 3, < 30,5 m

SA BUS pxu1579624799498.html#fqu1558606389471__fcbus

+

-

SA-Bus-Kommunikation

Es wird ein gelitztes, 4-adriges (2 verdrillte Adernpaare) und abgeschirmtes Kabel mit 0,6 mm (22 AWG) empfohlen.

Anmerkung: Bei den Leitern + und - handelt es sich um ein verdrilltes Adernpaar und COM und SA POWER bilden das zweite verdrillte Adernpaar.

COM

SA-Bus-Signalreferenz und 15 V DC-Bezugspotential

POWER

15 V DC Spannungsversorgung für Geräte am SA-Bus

(Die maximale Gesamtstromaufnahme für den SA-Bus beträgt 240 mA.)

SA BUS (Schnittstelle) pxu1579624799498.html#fqu1558606389471__fcbus

SA BUS

6-poliger modularer RJ-12-Steckverbinder

  • SA-Bus-Kommunikation
  • SA-Bus-Signalreferenz und 15 V DC-Bezugspotential
  • 15 V DC Spannungsversorgung für Geräte am SA-Bus

3-adriges Kabel mit 24 AWG, CAT 3, < 30,5 m

24V~

HOT

24 V AC Spannungsversorgung - HOT

Liefert 20-30 V AC (nominal 24 V AC)

0,8 mm bis 1,0 mm

(18 AWG) 2-adrig

< 30 m

COM

24 V AC Spannungsversorgung COM (von allen anderen COM-Anschlüssen isoliert)

14 VA

Anmerkung: Weitere Informationen zur Bestimmung des Leitungsquerschnitts und der Kabellängen für nicht empfohlene Kabel finden Sie unter Richtlinien zur Verdrahtung der Ein- und Ausgänge.
Anmerkung: Die Empfehlungen für die FC-Bus- und SA-Bus-Verdrahtung in dieser Tabelle gelten für die BACnet MS/TP-Bus-Kommunikation mit einer Baudrate von 38,4 kB. Weitere Informationen finden Sie im MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).