Tabelle 1 enthält Informationen und Richtlinien zu den Funktionen, Nennwerten und Anforderungen der Eingangs- und Ausgangsklemmen am Regler und Tabelle 1 enthält Verweise auf Richtlinien zur Bestimmung der richtigen Leitungsquerschnitte und Kabellängen.
Neben den Richtlinien zur Verdrahtung unter Tabelle 1 müssen bei der Verdrahtung der Ein- und Ausgänge am Regler die folgenden Richtlinien beachtet werden:
-
Alle Niederspannungsleitungen und -kabel müssen von den Hochspannungsleitungen getrennt verlegt werden.
-
Alle Kabel für alle Ein- und Ausgänge müssen ungeachtet des Leitungsquerschnitts oder der Anzahl der Leiter aus isolierten und verdrillten Kupferdrähten bestehen.
-
Abgeschirmte Kabel sind für die Ein- und Ausgänge nicht erforderlich.
-
Abgeschirmte Kabel werden insbesondere für Ein- und Ausgänge empfohlen, die hohen elektromagnetischen oder hochfrequenten Störungen ausgesetzt sind.
-
Für die meisten Eingänge/Ausgänge mit Kabeln unter 30 m muss in der Software kein Offset festgelegt werden. Für Kabel über 30 m muss in der Software jedoch ein Offset festgelegt werden.