Maximale Kabellänge und Laststrom - Metasys - M4-CGM04060 - M4-CGM09090 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Installationsanleitung für M4-CGM (General Purpose Application Controller)

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
Revision date
2021-06-15
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Verwenden Sie die folgende Abbildung, um bei der Verdrahtung der Ein- und Ausgänge die maximale Kabellänge relativ zum Leitungsquerschnitt und zum Laststrom (in mA) zu bestimmen.

Anmerkung: Abbildung 1 gilt nur für Niederspannungsein- und -ausgänge (<30 V).
Abbildung 1. Maximale Kabellänge für Niederspannungsein- und -ausgänge (<30 V) relativ zu Laststrom und Leistungsquerschnitt