FC-Bus-Schnittstelle - Metasys - M4-CGM04060 - M4-CGM09090 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Installationsanleitung für M4-CGM (General Purpose Application Controller)

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
Revision date
2021-06-15
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Die FC-Bus-Schnittstelle vorne am Regler ist eine 6-polige RJ-12-Modularbuchse, an die das MAP-Gateway oder der Wireless-Router ZFR Pro angeschlossen werden kann.

Die FC-Bus-Schnittstelle ist intern mit der Klemmleiste des FC-Busses verbunden. Weitere Informationen über Funktionen, Nennwerte und Anforderungen der Schnittstelle für den Kommunikationsbus finden Sie in Tabelle 1. Die Klemmenbelegung der FC-Bus-Schnittstelle ist in Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1. Klemmenbelegung für FC-Bus- und SA-Bus-Schnittstellen bei Anlagenreglern