Hutschienenmontage - Metasys - M4-CGM09090 - M4-CGM04060 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Installationsanleitung für M4-CGM (General Purpose Application Controller)

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
C
Version
Revision date
2021-06-15
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Gehen Sie wie folgt vor, um einen CGM-Regler horizontal auf einer 35-mm-Hutschiene (empfohlene Methode) zu montieren:

Prozedur

  1. Befestigen Sie eine 35-mm-Hutschiene mit 20 cm oder mehr horizontal und zentriert an der gewünschten Stelle, sodass der Regler horizontal montiert werden kann.
  2. Ziehen Sie die beiden unteren Montageclips nach außen in die verlängerte Position (Abbildung 1 oder Abbildung 2).
  3. Hängen Sie den Regler mit den Haken auf der Rückseite des Reglers oben in die Hutschiene ein (Abbildung 1 oder Abbildung 2). Positionieren Sie den Regler so, dass er direkt an der Hutschiene anliegt.
  4. Drücken Sie die unteren Montageclips nach innen (oben), um den Regler sicher an der Hutschiene zu befestigen. Um den Regler von der Hutschiene abzunehmen, ziehen Sie die unteren Montageclips heraus in die verlängerte Position und heben Sie dann den Regler vorsichtig von der Hutschiene herunter.