Montage - Metasys - M4-CGM04060 - M4-CGM09090 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Installationsanleitung für M4-CGM (General Purpose Application Controller)

Brand
Metasys
Product name
M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-01698
Document revision
C
Version
Revision date
2021-06-15
Language
Deutsch

Beachten Sie bei der Montage eines Reglers die folgenden Richtlinien:

  • Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche den Regler, die Hutschiene und ggf. vom Benutzer bereitgestellte Gehäuse tragen kann.

  • Montieren Sie den Regler möglichst horizontal auf einer 35-mm-Hutschiene.

  • Montieren Sie den Regler in der richtigen Montageposition.

  • Montieren Sie den Regler möglichst in Wandmontage an einer harten, ebenen Oberfläche.

  • Verwenden Sie Unterlegstücke oder -scheiben, um den Regler sicher und gerade an der Montagefläche zu montieren.

  • Montieren Sie den Regler in Bereichen, die frei von ätzenden Dämpfen sind, und beachten Sie die Umgebungsbedingungen, die in Tabelle 1 aufgeführt sind.

  • Lassen Sie um den Regler ausreichend Platz (mindestens 50 mm über, unter und an der Vorderseite des Erweiterungsmoduls) für den Anschluss von Kabeln und Drähten, zur einfachen Entfernung des Gehäuses und für einen ausreichenden Luftstrom durch den Regler.

  • Montieren Sie den Regler nicht an Oberflächen, die Vibrationen ausgesetzt sind, wie z. B. Kanalsystemen.

  • Montieren Sie den Regler nicht in Bereichen mit elektromagnetischen Strahlungen von anderen Geräten oder Kabeln, die die Kommunikation des Reglers stören könnten.

Bei der Montage in einem Schaltschrank oder Gehäuse beachten Sie die folgenden zusätzlichen Richtlinien:

  • Montieren Sie den Regler so, dass die Wände das Entfernen der Abdeckung und den Luftstrom durch den Regler nicht behindern.

  • Montieren Sie den Regler so, dass er keiner übermäßigen Wärmestrahlung vom Netztransformator oder von anderen Geräten ausgesetzt ist.

  • Installieren Sie den Regler nicht in einem luftdichten Gehäuse.

Abbildung 1. Montageposition des Reglers