Benötigte Materialien und Spezialwerkzeuge - Metasys - M4-CGM04060 - M4-CGM09090 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Installationsanleitung für M4-CGM (General Purpose Application Controller)

Brand
Metasys
Product name
M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-01698
Document revision
C
Version
Revision date
2021-06-15
Language
Deutsch
  • Drei Befestigungselemente für die Montagefläche (M4- oder #8-Schrauben)

  • Eine 35-mm-Hutschiene mit 20 cm oder mehr, geeignete Befestigungsteile nur für die Hutschienenmontage

  • Kleiner Flachschraubendreher (3,2 mm) oder Kreuzschlitzschraubendreher 2 zum Befestigen der Drähte in den Klemmleisten