Gerätemerkmale - Metasys - M4-CGM04060 - M4-CGM09090 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Installationsanleitung für M4-CGM (General Purpose Application Controller)

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
Revision date
2021-06-15
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Die folgende Abbildung zeigt die Gerätemerkmale der Regler des Typs CGM09090 und CGM04060 und die dazugehörige Tabelle enthält eine Beschreibung der Gerätemerkmale und verweist auf weitere Informationen, sofern erforderlich.

Abbildung 1. Gerätemerkmale der Serie CGM (Modell CGM09090 abgebildet)
Tabelle 1. Gerätemerkmale der Regler der Serie CGM
  Gerätemerkmal: Beschreibung und Verweise

1

Klemmleiste für Binärausgänge (BO): schwarze Klemmen. Siehe Tabelle 1.

2

Klemmleiste für konfigurierbare Ausgänge (CO): schwarze Klemmen. Siehe Tabelle 1.

3

Klemmleiste für Analogausgänge (AO): schwarze Klemmen. Nur bei Modell CGM09090. Siehe Tabelle 1.

4

Drehschalterblock für Geräteadresse: Dezimaladressierung. Siehe Einstellen der Geräteadresse.

5

Klemmleiste für die Spannungsversorgung: graue Klemmen; 24 V AC, Klasse 2. Siehe Klemmleiste für die Spannungsversorgung.

6

Lasche zum Anheben der Abdeckung Siehe Abnehmen der Abdeckung des Reglers.

7

SA-Bus-Klemmleiste: orangefarbene Klemmen. Siehe SA-Bus-Klemmleiste.

8

FC-Bus-Klemmleiste: blaue Klemmen. Siehe FC-Bus-Klemmleiste (oder N2Open-Protokoll, je nach Bedarf).

9

EOL-Schalter (End-of-Line, Leitungsabschluss). Siehe Einstellen des EOL-Schalters (End-of-Line, Leitungsabschluss).

10

USB-Typ-A-Schnittstelle 2.0 (Universal Serial Bus)

Anmerkung: USB wird derzeit nicht unterstützt.

11

Klemmleiste für Binäreingänge (BI): weiße Klemmen. Siehe Tabelle 1.

12

Klemmleiste für Universaleingänge (UI): weiße Klemmen. Siehe Tabelle 1.

13

FC-Bus-Schnittstelle; 6-polige RJ-12-Modularbuchse (siehe FC-Bus-Schnittstelle)

14

LED-Statusanzeigen (siehe Tabelle 1)

15

SA-Bus-Schnittstelle: 6-polige RJ-12-Modularbuchse (siehe SA-Bus-Schnittstelle)