LED-Status und -Funktionszustände - Metasys - M4-CGM09090 - M4-CGM04060 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Installationsanleitung für M4-CGM (General Purpose Application Controller)

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
Revision date
2021-06-15
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698
Tabelle 1. Status-LEDs und Beschreibung der LED-Funktionszustände
LED-Kennzeichnung LED-Farbe Normaler LED-Zustand Beschreibung der LED-Zustände

POWER

Grün

Leuchtet durchgehend

Leuchtet nicht = Keine Spannungsversorgung oder Polyswitch/selbstrückstellende Sicherung des Reglers hat ausgelöst. Prüfen Sie die Ausgangsverdrahtung auf Kurzschlüsse und schalten Sie den Regler aus und wieder ein.

Leuchtet durchgehend = Spannungsversorgung angeschlossen

FAULT

Rot

Leuchtet nicht

Blinkt 2-mal gefolgt von einer langen Pause = Regler ist im Standardzustand eingeschaltet. Weitere Informationen über den Standardzustand enthält Verdrahtungsvalidierung.

Leuchtet nicht = Keine Störungen

Leuchtet durchgehend = Gerätestörung; keine Anwendung geladen; Hauptcode muss heruntergeladen werden, wenn sich der Regler im Startmodus befindet oder die Firmware des CGM und des Wireless Feldbus-Routers ZFR1811 nicht übereinstimmt.

Blinkt (2 Hz) = Wird gestartet, nicht betriebsbereit

Blinkt schnell = Problem mit SA-Bus-Kommunikation

SA BUS

Grün

Blinkt (2 Hz)

Blinkt (2 Hz) = Datenübertragung (normale Kommunikation)

Leuchtet nicht = Keine Datenübertragung (nicht relevant – automatische Baudraten-Einstellung nicht unterstützt)

Leuchtet durchgehend = Kommunikation abgebrochen, wartet auf Wiederaufnahme in Kommunikationsring

FC BUS

Grün

Blinkt (2 Hz)

Blinkt (2 Hz) = Datenübertragung (normale Kommunikation)

Leuchtet nicht = Keine Datenübertragung (automatische Baudraten-Einstellung wird vorgenommen)

Leuchtet durchgehend = Kommunikation abgebrochen, wartet auf Wiederaufnahme in Kommunikationsring

EOL

Gelb

Aus (mit Ausnahme von Abschluss)

Leuchtet durchgehend = EOL-Schalter auf ON gestellt

Leuchtet nicht = EOL-Schalter auf OFF gestellt