Konfigurieren der Drahtloskommunikation - Metasys - M4-CGM09090 - M4-CGM04060 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Installationsanleitung für M4-CGM (General Purpose Application Controller)

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
Revision date
2021-06-15
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Regler für die Verwendung mit dem Wireless Feldbussystem der Serie ZFR Pro zu konfigurieren:

Prozedur

  1. Trennen Sie die 24 V AC-Spannungsversorgung des Reglers.
  2. Verdrahten Sie die Ein-/Ausgangsklemmen mit dem SA-Bus.
    Anmerkung: Schließen Sie bei einem Drahtlosnetzwerk keine Drähte an die FC-Bus-Klemmleiste an. (Verbinden Sie die SA-/FC-Klemmleiste bei Erweiterungsmodulen nur mit einem SA-Bus.)
  3. Wichtig: Schließen Sie vor dem Einschalten des CGM-Reglers den Wireless Feldbus-Router /ZFR Pro an die FC-Bus-Schnittstelle (modulare RJ-12-Buchse) an der Vorderseite des Reglers an.
  4. Stellen Sie sicher, dass die Drehschalter des Reglers auf die richtige Geräteadresse eingestellt sind. Nähere Informationen zum Einstellen der Geräteadresse finden Sie in Einstellen der Geräteadresse.
  5. Schließen Sie die 24 V AC-Spannungsversorgung wieder an den Regler an.

    Weitere Informationen zum Wireless Feldbussystem der Serie ZFR Pro finden Sie im WRG1830/FX-ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12013553).