Bestellinformationen und Zubehör - Metasys - M4-CGM09090 - M4-CGM04060 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Installationsanleitung für M4-CGM (General Purpose Application Controller)

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
Revision date
2021-06-15
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Die folgenden Tabellen enthalten die Bestellzeichen und die Beschreibung für die CGM-Modelle und das Zubehör.

Tabelle 1. Bestellinformationen für Serie CGM

Bestellzeichen

Beschreibung

M4 -CGM04060-0

BACnet MS/TP Anlagenregler CGM (General Purpose Application Controller) mit 10 Ein-/Ausgängen

Bietet: Kommunikation über BACnet MS/TP (und N2Open); 10 Ein-/Ausgänge (3 UI, 1 BI, 4 CO, 2 BO); Echtzeituhr; 24 V AC-Eingang

M4 -CGM09090-0

BACnet MS/TP Anlagenregler CGM (General Purpose Application Controller) mit 18 Ein-/Ausgängen

Bietet: Kommunikation über BACnet MS/TP (und N2Open); 18 Ein-/Ausgänge (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); Echtzeituhr; 24 V AC-Eingang

Tabelle 2. CGM-Reglerzubehör (separat bestellen)

Bestellzeichen

Beschreibung

Erweiterungsmodule der Serie IOM

Eine vollständige Liste der verfügbaren Erweiterungsmodule der Serie IOM finden Sie im Metasys System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042).

Erweiterungsmodule der Serie XPM

Eine vollständige Liste der verfügbaren Erweiterungsmodule der Serie XPM finden Sie im .

TL-CCT-0

Lizenz zur Aktivierung der Metasys CCT-Software (Regler-Konfigurationsprogramm) für einen Benutzer

MS-FCP-0

Lizenz zur Aktivierung der Metasys Firmware-Paketdateien der Anlagenregler; erforderlich für CCT

MAP-Gateway (Mobile Access Portal)

Weitere Informationen zur Bestimmung des geeigneten Produkts für Ihre Region finden Sie in Mobile Access Portal Gateway Catalog Page (LIT-1900869).

MS-DIS1710-0

Lokales Regler-Display

Netzwerksensoren der Serie NS

Beschreibungen zu bestimmten Sensormodellen finden Sie im NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574).

AS-CBLTSTAT-0

Kabeladapter zum Anschluss an 8-polige Sensoren der Serie TE-6700

NS-WALLPLATE-0 Wandplatte für Netzwerksensoren

Funk-Raumsensoren der Serie WRZ

Beschreibungen zu bestimmten Sensormodellen finden Sie im WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12000653).

WRZ-7860-0

Eine Liste der verfügbaren Produkte finden Sie im WRZ-7860 Receiver for One-to-One Wireless Room Sensing Product Bulletin (LIT-12011640).

WRZ-SST-120

Bestandsaufnahme-Tool für Wireless-Systeme (zur Verwendung mit WRZ- und WRZ-7860-Systemen geringerer Leistung mit 10 mW)

Die Benutzeranleitung finden Sie in WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-10563-55).

ZFR-HPSST-0

Bestandsaufnahme-Tool für Wireless-Systeme (zur Verwendung mit WRG1830/ZFR183x-Systemen höherer Leistung)

Wireless Feldbussystem WRG1830/ZFR183x Pro

Dieses System wird für Installationen verwendet, die BACnet/IP unterstützen, kann aber auch neben der Serie ZFR1800 eingesetzt werden, sofern die Installation unter derselben Automationsstation erfolgt.

Eine Liste der verfügbaren Produkte finden Sie im WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901026).

Y64T15-0

Transformator, 120/208/240 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 92 VA, Fußmontage, 72,2 cm Primärleitungen und 76,2 cm Sekundärleitungen, Klasse 2

Y65A13-0

Transformator, 120 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 40 VA, Fußmontage (Y65AS), 20,32 cm Primärleitungen und 76,2 cm Sekundärleitungen, Klasse 2

Y65T31-0

Transformator, 120/208/240 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 40 VA, Fußmontage (Y65AR+), 20,32 cm Primärleitungen und sekundäre Schraubklemmen, Klasse 2

Y65T42-0

Transformator, 120/208/240 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 40 VA, Hubmontage (Y65SP+), 20,32 cm Primärleitungen und sekundäre Schraubklemmen, Klasse 2

ACC-TBKINOUT-0 Ersatz-Klemmleistensatz für Eingangs- und Ausgangs-Klemmleisten für Produkte der Serie SNC, CGM, CVM und XPM. Der Satz umfasst jeweils fünf 2-, 3- und 4-polige Eingangs- und Ausgangs-Klemmleisten.
ACC-TBKPWFCSA-0 Ersatz-Klemmleistensatz für Netzspannung, FC-Bus und SA-Bus für Produkte der Serie SNC, CGM, CVM und XPM. Der Satz enthält 5 Stück jedes Klemmleistentyps.
MS-FIT100-0

Das FIT (Field Inspection Tool) ist ein tragbares Handgerät mit Bedienoberfläche zum Testen und zur Fehlerbehebung des BACnet MS/TP-Kommunikationsbusses (RS-485), der Automationsstationen und Anlagenregler mit Datenpunktschnittstellen verbindet.

Mit dem FIT können die Verdrahtung des BACnet MS/TP-RS-485-Busses sowie die ordnungsgemäße Kommunikation der Automationsstationen und Anlagenregler am Bus überprüft werden. Das FIT kann auf dem FC-Bus und dem SA-Bus eingesetzt werden.

TL-BRTRP-0

Tragbarer BACnet/IP zu BACnet MS/TP-Router