Kommunikationsprotokolle - Metasys - M4-CGM09090 - M4-CGM04060 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Installationsanleitung für M4-CGM (General Purpose Application Controller)

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
C
Version
Revision date
2021-06-15
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Die Regler der Serie CGM können über BACnet MS/TP , N2Open oder Wireless Zigbee® kommunizieren. Standardmäßig kommunizieren die Regler über das BACnet MS/TP-Protokoll. Das BACnet-Protokoll ist durch ANSI, ASHRAE und die ISO (International Standards Organization) für die Gebäudeautomation standardisiert.

Die Regler der Serie CGM können als funktional gleichwertiger Ersatz für N2Open-Altregler verwendet werden. Die N2Open-fähigen BACnet MS/TP-Anlagenregler bieten Kunden mit N2Open-Reglern einen kostengünstigen Upgrade- und Modernisierungspfad. Modernization Guide for Legacy N2 Controllers (LIT-12012005) und die reglerspezifische Dokumentation enthalten Informationen zu Installation und Inbetriebnahme sowie Tipps zum effizienten und sicheren Austausch. Informationen zur Zuordnung von N2Open-Objekten in Reglern mit umschaltbarem Kommunikationsprotokoll finden Sie im Kapitel N2 Compatibility Options in Controller Tool Help (LIT-12011147).

Informationen zur Konfiguration von Reglern der Serie CGM für die Kommunikation mit dem N2Open-Kommunikationsprotokoll finden Sie in Konfigurieren der N2Open-Kommunikation.

Diese Regler können bei Verwendung eines Wireless Feldbus-Routers der Serie ZFR183x auch in einer Drahtlosanwendung installiert werden. Informationen zur Konfiguration der Regler für die Kommunikation mit dem Wireless-Kommunikationsprotokoll finden Sie in Konfigurieren der Drahtloskommunikation.