Montagemerkmale und -abmessungen - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module

Installationsanleitung für Erweiterungsmodule M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
Version
Revision date
2021-06-15
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147
Abbildung 1. Rückseite der Erweiterungsmodule XPM04060 und XPM18000
Abbildung 2. Rückseite des Erweiterungsmoduls XPM09090
Anmerkung:
  • Die Montageabmessungen sind in den Abbildungen oben in mm angegeben.
  • Abgebildet sind die Hutschiene und die Montageclips in der verlängerten Position.