LED-Status und -Funktionszustände - Metasys - M4-XPM04060 - M4-XPM09090 - M4-XPM18000 - Field Device - M4-XPM Expansion Module

Installationsanleitung für Erweiterungsmodule M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
Version
Revision date
2021-06-15
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147
Tabelle 1. Status-LEDs und Beschreibung der LED-Funktionszustände
LED-Kennzeichnung LED-Farbe Normaler LED-Zustand Beschreibung der LED-Zustände

POWER

Grün

Leuchtet durchgehend

Leuchtet nicht = Keine Spannungsversorgung oder Polyswitch/selbstrückstellende Sicherung des Geräts hat ausgelöst. Prüfen Sie die Ausgangsverdrahtung auf Kurzschlüsse und schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

Leuchtet durchgehend = Spannungsversorgung angeschlossen

FAULT

Rot

Leuchtet nicht

Leuchtet nicht = Keine Störungen

Leuchtet durchgehend = Gerätestörung; keine Anwendung geladen

Blinkt (2 Hz) = Wird gestartet, nicht betriebsbereit

Blinkt schnell = Problem mit SA-Bus-Kommunikation

SA/FC BUS

Grün

Blinkt (2 Hz)

Blinkt (2 Hz) = Datenübertragung (normale Kommunikation)

Leuchtet nicht = Keine Datenübertragung

Leuchtet durchgehend = Kommunikation abgebrochen, wartet auf Wiederaufnahme in Kommunikationsring

EOL

Gelb

Aus (mit Ausnahme von Abschluss)

Leuchtet durchgehend = EOL-Schalter auf ON gestellt

Leuchtet nicht = EOL-Schalter auf OFF gestellt