Konfigurieren der Drahtloskommunikation - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module

Installationsanleitung für Erweiterungsmodule M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
Version
Revision date
2021-06-15
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Erweiterungsmodul für die Verwendung mit dem Wireless Feldbussystem der Serie ZFR183x Pro zu konfigurieren:

Prozedur

  1. Trennen Sie die 24 V AC-Spannungsversorgung des Erweiterungsmoduls.
  2. Verdrahten Sie die Ein-/Ausgangsklemmen mit dem FC-Bus.
    Anmerkung: Schließen Sie bei einem Drahtlosnetzwerk keine Drähte an die FC-Bus-Klemmleiste an.
  3. Wichtig: Schließen Sie vor dem Einschalten des Erweiterungsmoduls der Serie XPM den Wireless Feldbus-Router ZFR183x Pro an die FC-Bus-Schnittstelle (modulare RJ-12-Buchse) an der Vorderseite des Geräts an.
  4. Stellen Sie sicher, dass die Drehschalter des Erweiterungsmoduls auf die richtige Geräteadresse eingestellt sind. Nähere Informationen zum Einstellen der Geräteadresse finden Sie in Einstellen der Geräteadresse.
  5. Schließen Sie die 24 V AC-Spannungsversorgung wieder an das Erweiterungsmodul an.

    Weitere Informationen zum Wireless Feldbussystem der Serie ZFR Pro finden Sie im WRG1830/FX-ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12013553).