Bestellinformationen und Zubehör - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module

Installationsanleitung für Erweiterungsmodule M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
Version
Revision date
2021-06-15
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Die folgenden Tabellen enthalten die Bestellzeichen und die Beschreibung für die XPM-Modelle und das Zubehör.

Tabelle 1. Bestellinformationen für Serie XPM

Bestellzeichen

Beschreibung

M4 -XPM04060-0

E/A-Erweiterungsmodul mit 10 Ein-/Ausgängen

Bietet: Kommunikation über BACnet MS/TP; 10 Ein-/Ausgänge (3 UI, 1 BI, 4 CO, 2 BO); 24 V AC-Eingang

M4 -XPM09090-0

E/A-Erweiterungsmodul mit 18 Ein-/Ausgängen

Bietet: Kommunikation über BACnet MS/TP; 18 Ein-/Ausgänge (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); 24 V AC-Eingang

M4 -XPM18000-0

Eingangs-Erweiterungsmodul mit 18 Eingängen

Bietet: Kommunikation über BACnet MS/TP; 18 Eingänge (18 BI); 24 V AC-Eingang

Tabelle 2. XPM-Reglerzubehör (separat bestellen)

Bestellzeichen

Beschreibung

TL-CCT-0

CCT-Software (Regler-Konfigurationsprogramm)

MS-FCP-0

Metasys Firmware-Paketdateien der Anlagenregler; erforderlich für CCT

MAP-Gateway (Mobile Access Portal)

Weitere Informationen zur Bestimmung des geeigneten Produkts für Ihre Region finden Sie in Mobile Access Portal Gateway Catalog Page (LIT-1900869).

Funk-Raumsensoren der Serie WRZ

Beschreibungen zu bestimmten Sensormodellen finden Sie im WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12000653).

WRZ-7860-0

Empfänger für 1:1-Funk-Raumsensorsysteme – kann mit Raumsensoren der Serie WRZ eingesetzt werden.

Eine Liste der verfügbaren Produkte finden Sie im WRZ-7860 Receiver for One-to-One Wireless Room Sensing Product Bulletin (LIT-12011640).

WRZ-SST-120

Bestandsaufnahmetool für Wireless-Systeme. Zur Verwendung mit WRZ- und WRZ-7860-Systemen geringerer Leistung mit 10 mW.

Die Benutzeranleitung finden Sie in WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-10563-55).

ZFR-HPSST-0

Bestandsaufnahmetool für Wireless-Systeme. Zur Verwendung mit WRG1830/ZFR183x-Systemen höherer Leistung.

Wireless Feldbussystem WRG1830/ZFR183x Pro

Dieses System wird für Installationen verwendet, die BACnet/IP unterstützen, kann aber auch neben der Serie ZFR1800 eingesetzt werden, sofern die Installation unter derselben Automationsstation erfolgt.

Eine Liste der verfügbaren Produkte finden Sie im WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901026).

Y64T15-0

Transformator, 120/208/240 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 92 VA, Fußmontage, 72,2 cm Primärleitungen und 76,2 cm Sekundärleitungen, Klasse 2

Y65A13-0

Transformator, 120 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 40 VA, Fußmontage (Y65AS), 20,32 cm Primärleitungen und 76,2 cm Sekundärleitungen, Klasse 2

Y65T31-0

Transformator, 120/208/240 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 40 VA, Fußmontage (Y65AR+), 20,32 cm Primärleitungen und sekundäre Schraubklemmen, Klasse 2

Y65T42-0

Transformator, 120/208/240 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 40 VA, Hubmontage (Y65SP+), 20,32 cm Primärleitungen und sekundäre Schraubklemmen, Klasse 2

ACC-TBKINOUT-0

Ersatz-Klemmleistensatz für Eingangs- und Ausgangs-Klemmleisten für Produkte der Serie SNC, CGM, CVM und XPM. Der Satz umfasst jeweils fünf 2-, 3- und 4-polige Eingangs- und Ausgangs-Klemmleisten. 30 Klemmleisten insgesamt.

ACC-TBKPWFCSA-0

Ersatz-Klemmleistensatz für Netzspannung, FC-Bus und SA-Bus für Produkte der Serie SNC, CGM, CVM und XPM. Der Satz enthält 5 Stück jedes Klemmleistentyps. 15 Klemmleisten insgesamt.

MS-FIT100-0

Das FIT (Field Inspection Tool) ist ein tragbares Handgerät mit Bedienoberfläche zum Testen und zur Fehlerbehebung des BACnet MS/TP-Kommunikationsbusses (RS-485), der Automationsstationen und Anlagenregler mit Datenpunktschnittstellen verbindet.

Mit dem FIT können die Verdrahtung des BACnet MS/TP-RS-485-Busses sowie die ordnungsgemäße Kommunikation der Automationsstationen und Anlagenregler am Bus überprüft werden. Das FIT kann auf dem FC-Bus und dem SA-Bus eingesetzt werden.

TL-BRTRP-0

Tragbarer BACnet/IP zu BACnet MS/TP-Router