|
Typ des Feldgeräts |
Typ des Ein-/Ausgangs |
Schaltpläne |
|---|---|---|
|
Temperatursensor |
UI |
|
|
Spannungseingang - externe Spannungsversorgung |
UI |
|
| Spannungseingang - interne Spannungsversorgung |
UI |
|
| Spannungseingang (selbstversorgend) |
UI |
|
| Stromeingang - externe Stromversorgung (isoliert) |
UI |
|
| Stromeingang - interne Stromversorgung (2-adrig) |
UI |
|
| Stromeingang - interne Stromversorgung (3-adrig) |
UI |
|
| Stromeingang - externe Stromversorgung (Regelkreis) |
UI |
|
| Rückmeldung von EPP-1000 |
UI |
|
| Potentialfreier Kontakt (Binäreingang) |
UI oder BI |
|
| 0-10 V DC Ausgang für Antrieb (externe Spannungsversorgung) |
AO |
|
| 0-10 V DC Ausgang für Antrieb (interne Spannungsversorgung) |
AO |
|
| Stromausgang |
AO |
|
| 24 V AC-Triac-Ausgang (niedriger Pegel, externe Spannungsversorgung) |
AO |
|
| Analogausgang (Strom) |
AO |
|
| 4-20-mA-Ausgang für Antrieb |
AO |
|
| 4-20-mA-Ausgang für Antrieb |
AO |
|
|
3-Punkt-Ansteuerung für den Antrieb (niedriger Pegel, externe Spannungsversorgung)
|
BO |
|
|
24 V AC-Binärausgang (niedriger Pegel, externe Spannungsversorgung)
|
BO |
|
|
24 V AC-Binärausgang (hoher Pegel, externe Spannungsversorgung)
|
BO |
|
|
3-Punkt-Ansteuerung für den Antrieb (hoher Pegel, externe Spannungsversorgung)
|
BO |
|
| Netzwerkstat mit Telefonbuchse (feste Adresse = 199) |
SA-Bus |
Anmerkung: Die untere Buchse (J2) an den Sensoren der Serien TE-700 und TE-6x00 kann nicht als Bus oder SAB-Verbindung verwendet werden.
|
| Netzwerkstat mit adressierbaren Anschlüssen |
SA-Bus |
|
| Netzwerkstat mit Klemmen (feste Adresse = 199) |
SA-Bus |
|
Detaillierte Informationen zur Verdrahtung der Ein- und Ausgänge mit dem Erweiterungsmodul finden Sie in einer Reihe von Schaltplänen von Johnson Controls. Die entsprechenden Schaltpläne sind den Abbildungen in diesem Abschnitt zu entnehmen.
Anmerkung: Verweise auf den Analogausgang gelten nur für das Modell XPM09090.