Tabelle 1 enthält Informationen über die Funktionen, Nennwerte und Anforderungen für den Kommunikationsbus und für die Klemmen der Spannungsversorgung. Zudem enthält die Tabelle Richtlinien zu Leitungsquerschnitt, Kabeltyp und Kabellänge bei der Verdrahtung von Kommunikationsbus und Spannungsversorgung des Erweiterungsmoduls.
Zusätzlich zu den Richtlinien in Tabelle 1 beachten Sie bei der Verdrahtung von FC-Bus, SA-Bus und 24 V AC-Spannungsversorgung bitte auch die folgenden Richtlinien:
- Alle Niederspannungsleitungen und -kabel müssen von den Hochspannungsleitungen getrennt verlegt werden.
- Als SA- und FC-Bus-Kabel dürfen ungeachtet des Leitungsquerschnitts nur verdrillte, isolierte Kabel mit Kupferlitzen verwendet werden.
- Außerdem sollten für alle SA- und FC-Bus-Kabel unbedingt abgeschirmte Kabel verwendet werden.
- Detaillierte Informationen zum Leitungsquerschnitt und zur Kabellänge für FC- und SA-Busse finden Sie im MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) .
| Klemmleiste / Anschluss | Bezeichnung der Klemmen | Funktion, Nennwerte/Anforderungen | Empfohlener Kabeltyp |
|---|---|---|---|
|
FC BUS oder SA BUS |
+ - |
FC- oder SA-Bus-Kommunikation |
FC-Bus: Es wird ein gelitztes, 3-adriges, verdrilltes und abgeschirmtes Kabel mit 0,6 mm (22 AWG) empfohlen. SA-Bus: Es wird ein gelitztes, 4-adriges (2 verdrillte Adernpaare) und abgeschirmtes Kabel mit 0,6 mm (22 AWG) empfohlen. Anmerkung: Beim SA-Bus handelt es bei den Leitern + und - um ein verdrilltes Adernpaar und COM und PWR bilden das zweite verdrillte Adernpaar.
|
|
COM |
Signalreferenz (Bezugspotential) für FC- oder SA-Buskommunikation |
||
|
SHD oder PWR |
SHD am FC-Bus: Isolierter Anschluss (optionaler Anschluss für die Abschirmung) PWR am SA-Bus: Anschluss für 15 V DC-Spannungsversorgungsleitung. (Die maximale Gesamtstromaufnahme für den SA-Bus beträgt 240 mA.) Anmerkung: Die Klemme PWR eines Erweiterungsmoduls der Serie XPM stellt keine 15 V DC-Versorgungsspannung bereit. Der Anlagenregler am SA-Bus (CGE,CGM, CVE, CVM, FAC, FEC, VMA) versorgt die Geräte am SA-Bus bei Bedarf mit 15 V DC.
|
||
|
SA/FC BUS (Schnittstelle) |
6-poliger modularer RJ-12-Steckverbinder
|
3-adriges Kabel mit 24 AWG, CAT 3, < 30,5 m |
|
|
24V~ |
HOT |
24 V AC Spannungsversorgung - HOT Liefert 20-30 V AC (nominal 24 V AC) |
0,8 mm bis 1,0 mm (18 AWG) 2-adrig |
|
COM |
24 V AC Spannungsversorgung - Bezugspotenzial (von allen anderen COM-Anschlüssen isoliert) |