Tabelle 1 definiert Richtlinien zu den Kabellängen bei verschiedenen Leiterquerschnitten, die für die Verdrahtung von Niederspannungsein- und -ausgängen (<30 V) verwendet werden können. Die für Hochspannungs-Relaisausgänge (>30 V) erforderlichen Leiterquerschnitte und Kabellängen hängen von der an das Relais angeschlossenen Last sowie von lokalen, nationalen oder regionalen Vorschriften für Elektroinstallationen ab.
|
Richtlinie |
Leitungsquerschnitt/AWG und Typ |
Max. Kabellänge und Typ |
Annahmen |
|---|---|---|---|
|
A |
1,0 mm (18 AWG) Kupferlitze |
457 m verdrillter Draht |
Max. Spannungsabfall 100 mV Je nach Kabellänge und angeschlossenem Eingangs- oder Ausgangsgerät muss in der Konfigurationssoftware u. U. ein Offset für den Eingangs- oder Ausgangspunkt festgelegt werden. |
|
0,8 mm (20 AWG) Kupferlitze, 297 m verdrillter Draht |
297 m verdrillter Draht |
||
|
0,6 mm (22 AWG) Kupferlitze, 183 m verdrillter Draht |
183 m verdrillter Draht |
||
|
0,5 mm (24 AWG) Kupferlitze, 107 m verdrillter Draht |
107 m verdrillter Draht |
||
|
B |
1,0 mm (18 AWG) Kupferlitze |
229 m verdrillter Draht |
Max. Spannungsabfall 100 mV Je nach Kabellänge und angeschlossenem Eingangs- oder Ausgangsgerät muss in der Konfigurationssoftware u. U. ein Offset für den Eingangs- oder Ausgangspunkt festgelegt werden. |
|
0,8 mm (20 AWG) Kupferlitze, 297 m verdrillter Draht |
137 m verdrillter Draht |
||
|
0,6 mm (22 AWG) Kupferlitze, 183 m verdrillter Draht |
91 m verdrillter Draht |
||
|
0,5 mm (24 AWG) Kupferlitze, 107 m verdrillter Draht |
61 m verdrillter Draht |
||
|
C |
Weitere Informationen zum Leitungsdurchschnitt/AWG finden Sie unter Abbildung 1. Verwenden Sie Kabel mit Kupferleiter. |
Weitere Informationen zur Bestimmung der Kabellänge finden Sie unter Abbildung 1. Verwenden Sie Kabel mit verdrilltem Draht. |
– |