Maximale Kabellänge und Laststrom - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 12.0

Installationsanleitung für Erweiterungsmodule M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
B
Version
12.0
Revision date
2023-01-30
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Verwenden Sie die folgende Abbildung, um bei der Verdrahtung der Ein- und Ausgänge die maximale Kabellänge relativ zum Leitungsquerschnitt und zum Laststrom (in mA) zu bestimmen.

Anmerkung: Abbildung 1 gilt nur für Niederspannungsein- und -ausgänge (<30 V).
Abbildung 1. Maximale Kabellänge für Niederspannungsein- und -ausgänge (<30 V) relativ zu Laststrom und Leitungsquerschnitt