Richtlinien zur Verdrahtung der Anschlüsse sowie Funktionen, Nennwerte und Anforderungen - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 12.0

Installationsanleitung für Erweiterungsmodule M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Version
12.0
Revision date
2023-01-30
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

In diesem Abschnitt finden Sie weitere Richtlinien zur Verdrahtung von Ein- und Ausgängen, zur maximalen Kabellänge relativ zum Laststrom und zur Verdrahtung von SA-Bus und Spannungsversorgung.

Informationen zum Abnehmen einer Klemmleiste vom Erweiterungsmodul finden Sie in Abnehmen einer Klemmleiste.