SA-/FC-Bus-Schnittstelle - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 12.0

Installationsanleitung für Erweiterungsmodule M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
B
Version
12.0
Revision date
2023-01-30
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Die SA-/FC-Bus-Schnittstelle vorne am Erweiterungsmodul ist eine 6-polige RJ-12-Modularbuchse zum Anschließen von Geräten am SA-Bus oder eines Wireless-Routers ZFR183x Pro, je nachdem, an welchem Bus sich das Erweiterungsmodul befindet.

Die SA-/FC-Bus-Schnittstelle ist intern mit der Klemmleiste des SA-/FC-Busses verbunden. Weitere Informationen über Funktionen, Nennwerte und Anforderungen der Schnittstelle für den Kommunikationsbus finden Sie in Richtlinien zur Verdrahtung von Kommunikationsbus und Spannungsversorgung. Die Klemmenbelegung der SA-/FC-Bus-Schnittstelle ist in Gerätemerkmale dargestellt.

Abbildung 1. Klemmenbelegung für Sensor-, SA-Bus- und FC-Bus-Schnittstellen an Erweiterungsmodulen