Die Klemmleiste für die 24 V AC-Spannungsversorgung ist eine graue, abnehmbare, 2-polige Klemmleiste, die auf eine Stiftleiste an der Platine oben rechts am Regler passt.
Schließen Sie die Drähte der 24 V AC-Spannungsversorgung vom Transformator an die Klemmen HOT und COM des Steckverbinders an, wie in Abbildung 1 gezeigt. Weitere Informationen über die Klemmleiste für die Spannungsversorgung finden Sie in Tabelle 1.
Abbildung 1. Verdrahtung der Klemmleiste für die 24 V AC-Spannungsversorgung
Beschreibung | |
---|---|
1 | Klemmleiste für die Spannungsversorgung |
2 | Stiftleiste für die Spannungsversorgung |
3 | Drähte vom 24 V AC-Netztransformator der Klasse 2 von Johnson Controls |
4 | 24 V AC (orangefarbener Draht) |
5 | COM (brauner Draht) |
Anmerkung: Die Farben der Spannungsversorgungsdrähte können sich bei Transformatoren von anderen Herstellern unterscheiden. Weitere Informationen zur Verdrahtung finden Sie in den Anweisungen des Transformatorherstellers und den projektspezifischen Zeichnungen.
Wichtig: Schließen Sie die 24 V AC-Spannungsversorgung so an das Erweiterungsmodul und alle anderen Netzwerkgeräte an, dass die Phasenbelegung des Transformators für alle Geräte gleich ist. Wenn alle Geräte im Netzwerk an einer einheitlichen 24-V AC-Spannungsversorgung angeschlossen werden, führt dies zu einer Verringerung von elektrischen Störungen und Problemen aufgrund von Erdungsschleifen. Das Erweiterungsmodul erfordert keine Erdung.
Wichtig: Die Spannungsversorgungsdrähte zwischen dem Erweiterungsmodul und dem Transformator müssen weniger als 30 Meter lang sein. Für die meisten Eingänge/Ausgänge mit Kabeln unter 30 m muss in der Software kein Offset festgelegt werden. Für Kabel über 30 m muss in der Software jedoch ein Offset festgelegt werden.