Ein- und Ausgangsklemmleisten - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 12.0

Installationsanleitung für Erweiterungsmodule M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
B
Version
12.0
Revision date
2023-01-30
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Die XPM-Modelle sind mit abnehmbaren Ein- und Ausgangsklemmleisten ausgestattet. Bei den Modellen XPM09090 und XPM04060 befinden sich alle Eingangsklemmleisten unten am Regler und die Ausgangsklemmleisten oben am Erweiterungsmodul. Die XPM18000 verfügt nur über Eingänge, die sich oben und unten am Erweiterungsmodul befinden. Informationen zum Abnehmen einer Klemmleiste finden Sie in Abnehmen einer Klemmleiste. Weitere Informationen über Funktionen, Anforderungen und Nennwerte der E/A-Klemmen finden Sie in Richtlinien zur Verdrahtung der Anschlüsse sowie Funktionen, Nennwerte und Anforderungen.