Wandmontage - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 12.0

Installationsanleitung für Erweiterungsmodule M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
B
Version
12.0
Revision date
2023-01-30
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Erweiterungsmodul der Serie XPM direkt an einer Wand oder einer anderen ebenen vertikalen Fläche zu montieren:

Prozedur

  1. Ziehen Sie die beiden unteren Montageclips nach außen und stellen Sie sicher, dass sie in der verlängerten Position einrasten.
  2. Ermitteln Sie die Montageposition des Erweiterungsmoduls. Markieren Sie anhand der in Montagemerkmale und -abmessungen aufgeführten Abmessungen des Erweiterungsmoduls die Position der Montagebohrungen an der Wand. Halten Sie alternativ das Erweiterungsmodul in der gewünschten Montageposition an die Wand oder Fläche und markieren Sie die Bohrungen durch die Montageclips.
  3. Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher in die Wand oder Fläche und setzen Sie geeignete Dübel ein (sofern erforderlich).
  4. Halten Sie das Erweiterungsmodul fest und führen Sie Schrauben durch die Montageclips in die Löcher (oder Dübel) ein. Ziehen Sie alle Schrauben sorgfältig fest.
    Wichtig: Ziehen Sie die Montageschrauben nicht zu fest an. Durch zu festes Anziehen der Schrauben können die Montageclips beschädigt werden.