Hutschienenmontage - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 12.0

Installationsanleitung für Erweiterungsmodule M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
B
Version
12.0
Revision date
2023-01-30
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Erweiterungsmodul der Serie XPM horizontal auf einer 35-mm-Hutschiene (empfohlene Methode) zu montieren:

Prozedur

  1. Befestigen Sie eine 35-mm-Hutschiene mit 20 cm oder mehr horizontal und zentriert an der gewünschten Stelle, sodass das Erweiterungsmodul horizontal montiert werden kann.
  2. Ziehen Sie die beiden unteren Montageclips nach außen in die verlängerte Position (Abbildung 1).
  3. Hängen Sie das Erweiterungsmodul mit den Haken auf der Rückseite des Erweiterungsmoduls oben (Abbildung 1) in die Hutschiene ein. Positionieren Sie das Erweiterungsmodul so, dass es direkt an der Hutschiene anliegt.
  4. Drücken Sie die unteren Montageclips nach innen (oben), um das Erweiterungsmodul sicher an der Hutschiene zu befestigen.
  5. Um das Erweiterungsmodul von der Hutschiene abzunehmen, ziehen Sie die unteren Montageclips heraus in die verlängerte Position und heben Sie dann das Erweiterungsmodul vorsichtig von der Hutschiene herunter.