Enthaltene Teile - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 12.0

Installationsanleitung für Erweiterungsmodule M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
B
Version
12.0
Revision date
2023-01-30
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147
  • Ein Erweiterungsmodul der Serie XPM mit abnehmbaren Klemmleisten (Ein-/Ausgangs-, Spannungsversorgungs- und SA-Bus-Klemmleisten)

  • Ein Beipackzettel für die Serie XPM (A163816VBE)