Benötigte Materialien und Spezialwerkzeuge - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 12.0

Installationsanleitung für Erweiterungsmodule M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
B
Version
12.0
Revision date
2023-01-30
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147
  • Drei Befestigungselemente für die Montagefläche (M4- oder #8-Schrauben)

  • Eine 35-mm-Hutschiene mit 20 cm oder mehr, geeignete Befestigungsteile nur für die Hutschienenmontage

  • Kleiner Flachschraubendreher (3,2 mm) oder Kreuzschlitzschraubendreher 2 zum Befestigen der Drähte in den Klemmleisten