Installation - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 12.0

Installationsanleitung für Erweiterungsmodule M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
B
Version
12.0
Revision date
2023-01-30
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Beachten Sie bei der Installation eines Erweiterungsmoduls der Serie XPM die folgenden Richtlinien:

  • Transportieren Sie das Erweiterungsmodul in der Originalverpackung, um Beschädigungen durch Vibrationen und Erschütterungen auf ein Minimum zu reduzieren.

  • Stellen Sie sicher, dass alle Teile im Lieferumfang des Erweiterungsmoduls vorhanden sind.

  • Lassen Sie das Erweiterungsmodul nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen aus.